08 TCM CPPE CTL 6000.000 - Producto obsoleto

Producto 08 TCM CPPE CTL 6000.000 ahora es un artículo obsoleto.

08 TCM CPPE CTL 6000.000
T-Case

, T-Case, sistema métrico, 8 mm Diámetro, Cromado con extremos lisos60 Rockwell C Mín.

Plazo de entrega:  5 Days*
Cortado a medida:

Mín.: 1000.0 mm  Máx.: 6000.0 mm  Tolerancia +/- 0.8 mm


  • El apoyo del eje simplifica el montaje de los ejes 60 Case de Thomson. Los usuarios de los ejes 60 Case de Thomson deberían considerar el uso de estos apoyos de ejes.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[dia] 8.0000
[ToleranceValues] 0 / -9 µm

Especificaciones

Especificaciones Valor
Tipo de eje Ninguno
Material, eje Cromado con extremos lisos
Acabado superficial 0,25 Ra µm
Dureza 60 Rockwell C Mín.
Longitud 6.000,0 mm / 236,2 in
Diámetro 8 mm / 0,315 in
Peso 2,400 kg/m / 17,359 lbs/ft
Unión cónica 0,0020 mm / 0,0001 in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: